Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/3b41c5ba-fc09-44d8-b017-34894961d657
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Saatavana Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
H824861
Tuoteperhe
Toilets
Tuoteryhmä
PRO X
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-06-30
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
430
Leveys (mm)
360
Syvyys (mm)
680
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8248610000001
Tuotesertifiointi
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Tekninen kuvaus
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8248610000001
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Portugali
Nettopaino (kg)
38
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 -kuvaus
WC suites
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Water Closets
OmniClass-numero
23-31 19 00
OmniClass-nimike
Toilets
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Lataa
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Lataa
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Lataa
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Lataa