Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Tekniset tiedot
  • Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH825962
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäLAUFEN PRO
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)650
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)36.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets