Julkaise tuotteesi
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
    Tekniset tiedot
    • Compatible with:H894143
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH841143
    • TuoteperheUrinals
    • TuoteryhmäVILA 2.0
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)495
    • Leveys (mm)280
    • Syvyys (mm)335
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    • Nettopaino (kg)11.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
    • OmniClass-numero23-31 21 00
    • OmniClass-nimikeUrinals