Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/7f949c87-7575-4bf4-af8d-d6fec45ef96b
Koti
Luokat
Saniteetti
Pisoaarit
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Saatavana Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
H841144
Tuoteperhe
Urinals
Tuoteryhmä
VILA 2.0
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-06-30
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
495
Leveys (mm)
280
Syvyys (mm)
335
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8411440000001
Tuotesertifiointi
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Tekninen kuvaus
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8411440000001
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Tsekin tasavalta
Nettopaino (kg)
11.5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Pisoaarit
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015 -kuvaus
Wall-hung urinals
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 42 13.16
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Commercial Urinals
OmniClass-numero
23-31 21 00
OmniClass-nimike
Urinals
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Lataa
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Lataa
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Lataa
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Lataa