Julkaise tuotteesi
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH841148
    • TuoteperheUrinals
    • TuoteryhmäVILA 2.0
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)495
    • Leveys (mm)280
    • Syvyys (mm)335
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    • Nettopaino (kg)11.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
    • OmniClass-numero23-31 21 00
    • OmniClass-nimikeUrinals
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä