Julkaise tuotteesi
BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH851049
  • TuoteperheSPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • TuoteryhmäBERNINA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)450
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)425
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)18.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks