Julkaise tuotteesi
LUA WC seat without cover
LAUFEN

LUA WC seat without cover

WC seat without cover, Chrom hinges
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH891084
  • TuoteperheLUA
  • TuoteryhmäSeat
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45
  • Leveys (mm)365
  • Syvyys (mm)445
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19 17
  • OmniClass-nimikeWater Closet Seats