Julkaise tuotteesi
SIT Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)
LAUFEN

SIT Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)

Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH891892
  • TuoteperheShower toilet seats
  • TuoteryhmäCLEANET SIT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)390
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Taiwan
  • Nettopaino (kg)7.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 -kuvausShower seats
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 17 23
  • OmniClass-nimikeShower Seats