Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/a260fa28-0a8a-438c-a473-c34534a9084a
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Twinplus, Shower faucet
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
Twinplus, Shower faucet
Shower mixer, with fittings, with accessories
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Shower faucet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
HF505450100000
Tuoteperhe
Twinplus
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-03-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF505450100000
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Liechtenstein
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Lataa
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Lataa
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Lataa