Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/495f6d5d-1c55-4f4c-a02c-04c530880ee8
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Twinplus, Wall-mounted mixer, for Simibox 2-Point
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
Twinplus, Wall-mounted mixer, for Simibox 2-Point
Wall-mounted mixer for Simibox 2-Point, projection 195 mm, fixed spout
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Wall-mounted mixer
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
HF505470100000
Tuoteperhe
Twinplus
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-03-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF505470100000
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
1.12
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Liechtenstein
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Lataa
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Lataa
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Lataa