Julkaise tuotteesi
Pure, Bidet faucet, Eco+, projection 121 mm, w. pop-up waste
LAUFEN

Pure, Bidet faucet, Eco+, projection 121 mm, w. pop-up waste

Bidet mixer, Eco+, projection 121 mm, with pop-up waste
Tekniset tiedot
  • Eco+, projection 121 mm, w. pop-up waste
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHF901710100000
  • TuoteperhePure
  • TuoteryhmäFaucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)1.73
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 -kuvausBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets