Julkaise tuotteesi
Pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout
LAUFEN

Pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout

Wall-mounted mixer for Simibox 2-Point, projection 180 mm, fixed spout
Tekniset tiedot
  • Projection 180 mm, fixed spout
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHF901722100000
  • TuoteperhePure
  • TuoteryhmäFaucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)0.98
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets