Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/0d6215bf-c71e-434e-948f-c66d6aac7074
Koti
Luokat
Keittiö
Hanat ja sekoittajat
Twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
Twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Projection 225 mm, swivel spout
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
HF905432100000
Tuoteperhe
Twinplus
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-03-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905432100000
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Hanat ja sekoittajat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 -kuvaus
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Liechtenstein
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Lataa
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Lataa
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP
Lataa
Kohler
Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Lataa
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
Lataa
Kohler
Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Lataa