Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/8f5c9650-6157-4219-bab0-3d4198a014e3
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Twin, Shower mixer 1-Point, w. accessories
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
Twin, Shower mixer 1-Point, w. accessories
Shower mixer for Simibox 1-Point, with accessories
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Shower mixer 1-Point, w. accessories
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
HF980355100000
Tuoteperhe
Twin
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-03-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980355100000
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
SL_35_80_80
Uniclass 2015 -kuvaus
Showers
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Showers
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Liechtenstein
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Lataa
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Lataa
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Lataa