Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/7b0d2937-aebe-4987-81ac-7faed244970d
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Twin, Basin faucet with projection 150 mm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
Twin, Basin faucet with projection 150 mm
Basin mixer, projection 150 mm, swivel spout, with pop-up waste
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Basin faucet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
HF988724100001
Tuoteperhe
Twin
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-03-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF988724100001
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
2.73
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Liechtenstein
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Lataa
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Lataa
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Lataa