Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/0bb45f7e-728e-4568-8f53-3dd9205b9bbd
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Twin, Kitchen faucet with pull-out spout, projection 275 mm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
Twin, Kitchen faucet with pull-out spout, projection 275 mm
Sink mixer, projection 275 mm, swivel spout with pull-out spout, stainless steel
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Kitchen faucet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
HF989694441001
Tuoteperhe
Twin
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-03-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF989694441001
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
2.34
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Liechtenstein
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Lataa
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Lataa
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Lataa