Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
Tekniset tiedot
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH210181
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäShower trays
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)28
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliValumarmori
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 15
  • OmniClass-nimikeShower Enclosure Bases