Julkaise tuotteesi
ILBAGNOALESSI ONE Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow

Freestanding bathtub
Tekniset tiedot
  • Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH220972
  • TuoteperheILBAGNOALESSI ONE
  • TuoteryhmäBathtubs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)590
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1850
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliValumarmori
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs