Julkaise tuotteesi
LUA Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
LAUFEN

LUA Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic

Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
Tekniset tiedot
  • Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH233080
  • TuoteperheLUA
  • TuoteryhmäBathtubs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)440
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)1800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs