Julkaise tuotteesi
KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick

Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH3313370041411
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäKARTELL LAUFEN
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)2.99
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa