Julkaise tuotteesi
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
    LAUFEN

    MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0

    Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
    Tekniset tiedot
    • Compatible with:H891112|H891113|H891115
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH821110
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäMEDA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)355
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Tsekin tasavalta
    • Nettopaino (kg)22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets