Julkaise tuotteesi
ILBAGNOALESSI Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC rimless, close-coupled, washdown, outlet horizontal/vertical
Tekniset tiedot
  • Compatible with: H826971 Cistern, rear water inlet (left top) H892971 WC seat and cover, removable, with lowering system
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH822971
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-08-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)415
  • Leveys (mm)720
  • Syvyys (mm)395
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures