Julkaise tuotteesi
CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
LAUFEN

CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU

Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
Tekniset tiedot
  • Compatible with: H9201150000001|H9201100000001
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH823160
  • TuoteperheCLEANET ALVIA
  • TuoteryhmäCleanet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-04-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)485
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010025
  • ETIM-nimiShower/toilet seat
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 15 13
  • OmniClass-nimikeWall Mounted Tankless Toilets