Julkaise tuotteesi
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
Tekniset tiedot
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH823332
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäKARTELL• LAUFEN
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)370
  • Leveys (mm)430
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets