Julkaise tuotteesi
LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal
LAUFEN

LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH824086
  • TuoteperheLUA
  • TuoteryhmäFS WC Combi
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)650
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets