Julkaise tuotteesi
LUA Bidet floorstanding
LUA Bidet floorstanding
LUA Bidet floorstanding
LUA Bidet floorstanding
LUA Bidet floorstanding
    LAUFEN

    LUA Bidet floorstanding

    Bidet floorstanding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH832082
    • TuoteperheBIDETS
    • TuoteryhmäLUA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets