Julkaise tuotteesi
LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 500 mm
LAUFEN

LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 500 mm

Shelf, 50 cm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH870081
  • TuoteperheLUA
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-30
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)135
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties