Julkaise tuotteesi
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
LAUFEN

INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush

Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
Tekniset tiedot
  • Compatible with: H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH900111
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-08-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)213
  • Syvyys (mm)6
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusToimilaite
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-27 33 00
  • OmniClass-nimikeValve Actuators
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
Pohjois-Korea