Julkaise tuotteesi
INEOLINK bidet element 980
LAUFEN

INEOLINK bidet element 980

PreWall bidet element INEOLINK 980
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH9171010000001
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)980
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)135
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)12.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011368
  • ETIM-nimiDouble wall/built-in element bidet
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 23 00
  • OmniClass-nimikeBidets
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING