Julkaise tuotteesi
INEOLINK WC element 820
LAUFEN

INEOLINK WC element 820

PreWall WC element INEOLINK 820
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH9271050000001
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)820
  • Leveys (mm)525
  • Syvyys (mm)155
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)11.21
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010145
  • ETIM-nimiDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING