Julkaise tuotteesi
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Valonjako teiden yleisvalaistukseen.

    Tuoteominaisuudet
    • Valonjako on optimoitu kaduille, joiden leveys on yhtä suuri kuin pylvään korkeus.

    Erittäin pitkä käyttöikä
    • Jopa 100 000 tuntia (L90/B10 @ 25 °C).
    • Mukana sovitin 48 - 60 mm pylväille.

    Sovittimet 42 mm
    • n ja 76 mm
    • Suunnattava sovite vaaka- ja pysty pylväsasennukseen.
    • Kallistettavissa +/- 15° ilman valaisimen avaamista.

    Suuri valotehokkuus
    • jopa 144 lm/W.

    Käyttölämpötila
    • -40..50 °C.

    Ylijännitesuoja
    • jopa 10 kV (L/N-GND).

    Suojausluokka
    • II.

    Tuote-edut
    • Kestävä design ja korkealaatuiset komponentit mahdollistavat pitkäikäisen ja erinomaisen suorituskyvyn.
    • Nopea ja helppo kytkeä jousiliittimien ja työkaluttomasti avattavan rungon ansiosta.
    • Korkea valon tasaisuus.
    • Saatavana kolmella eri värilämpötilalla, soveltuu täydellisesti monimuotoisiin ympäristöihin.
    • Ei valaisimien yläpuolista häiriövaloa (ULOR 0%), kun valaisin asennetaan 0° kallistuksella.
    • Virran automaattinen poiskytkentä, kun valaisimen runko avataan.
    • 5 vuoden takuu.

    Käyttökohteet
    • Ulkokäyttö (IP66).
    • EN 13201-standardin mukaisille M-, C- ja P-luokan ajoväylille.
    • Pysäköinti.
    • Julkiset alueet.
    • Teollisuus.

    Tekniset varusteet
    • Kulmasovite 42 ja 76 mm pylväille tilattavissa erikseen.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Tekniset tiedot
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.fi/shortlink/4058075552258
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStreetlight-Flex-Small
    • TuoteperheProfessional luminaires
    • TuoteryhmäStreetlight
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • ETIM-koodiEC000062
    • ETIM-nimiLuminaire for streets and places