Julkaise tuotteesi
360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology
Legrand

360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology

3.7 / 5 tähteä3.7(10 arvostelua)
Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for passage areas without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Tekniset tiedot
  • Ideal for passage areas - PIR ceiling-mounting motion sensor - 360° detection - IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height: 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - Fixes directly to a false ceiling with mounting claws (included) or installed in a Batibox box, depth 50 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLG-048941
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)78
  • Leveys (mm)78
  • Syvyys (mm)50.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Nettopaino (kg)128
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • IFC-luokitusSäädin
  • ETIM-koodiEC000138
  • ETIM-nimiSensor element for movement sensor
  • UNSPSC-nimiElectrical controls and accessories
  • UNSPSC-koodi391215
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSensors and detectors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSensors and Transmitters
  • OmniClass-numero23-27 15 21
  • OmniClass-nimikeBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ranska