Julkaise tuotteesi
Signature Series Keypad

Signature Series Keypad

HomeWorksR QS Wired Signature Series keypads provide homeowners with a simple and elegant way to operate lights, shades/draperies, motorized screens, thermostats,and many other devices.

Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

Tekniset tiedot
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelutron-signatureseries-keypad
  • TuoteperheLighting Controls
  • TuoteryhmäHomeWorks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.75
  • Leveys (tuumaa)1.81
  • Syvyys (tuumaa)1.62
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • IFC-luokitusObjekti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • OmniClass-numero23-35 37 17
  • OmniClass-nimikeDimmer Control Switches

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat