Julkaise tuotteesi
360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white
Legrand

360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white

Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for outdoor and humid areas with or without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Tekniset tiedot
  • Ideal for outdoor and humid areas - PIR wall or ceiling-mounting motion sensors - 360° detection - IP55 - With directional head, range : 8 m - Fix directly to ceiling or wall (minimum height : 1.70 m) - 3 wires with neutral - Light level threshold : 1 to 1000 lux - Adjustable time delay : 12 s to 16 min - Stand by consumption : 0.9 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - white
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLG-048898
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)90.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
  • Nettopaino (kg)264
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • IFC-luokitusSäädin
  • ETIM-koodiEC000138
  • ETIM-nimiSensor element for movement sensor
  • UNSPSC-nimiElectrical controls and accessories
  • UNSPSC-koodi391215
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSensors and detectors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSensors and Transmitters
  • OmniClass-numero23-27 15 21
  • OmniClass-nimikeBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution

Alueellinen saatavuus

Eurooppa