Julkaise tuotteesi
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-vive-receptacles
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäVive by Lutron
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)4.7
    • Leveys (mm)2.9
    • Syvyys (mm)1.8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
    • UNSPSC-nimiElectrical receptacles
    • UNSPSC-koodi39121406
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Controls and Relays
    • OmniClass-numero23-35 27 11
    • OmniClass-nimikeElectrical Receptacles

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka