Julkaise tuotteesi
140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology
Legrand

140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology

Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for passage areas without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Tekniset tiedot
  • Ideal for passage areas - PIR wall/surface-mounting motion sensor -140° detection- IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height : 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - For direct surface-mounting on wall
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLG-048942
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)114
  • Leveys (mm)77
  • Syvyys (mm)48
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Nettopaino (kg)161
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • IFC-luokitusVaihtolaite
  • ETIM-koodiEC000138
  • ETIM-nimiSensor element for movement sensor
  • UNSPSC-nimiElectrical controls and accessories
  • UNSPSC-koodi391215
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSensors and detectors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSensors and Transmitters
  • OmniClass-numero23-27 15 21
  • OmniClass-nimikeBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution