Julkaise tuotteesi
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
    Legrand

    Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white

    3.7 / 5 tähteä3.7(6 arvostelua)
    Snap-on Mosaic Program Trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - IP 40 - IK 07 - Complies with standard NF EN 50085-2-1 - Accepts all devices of the Mosaic Program by simple direct clipping - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Tekniset tiedot
    • Snap-on trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - Includes : 1 body with 1 to 3 compartments - 1 to 3 flexible covers width 45 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLG-Goulotte-Mosaic
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2018-04-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Syvyys (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliABS
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköasennukset
    • IFC-luokitusKannatusköyden segmentti
    • ETIM-koodiEC002400
    • ETIM-nimiBend for cable tray
    • UNSPSC-nimiElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC-koodi391213
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCable trunking
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass-numero23-35 33 19
    • OmniClass-nimikeElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II -koodiE10
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT