Julkaise tuotteesi
Svea 2 laatikkoa
Svea 2 laatikkoa
Svea 2 laatikkoa
Svea 2 laatikkoa
    Lekolar

    Svea 2 laatikkoa

    Oppilassäilytin, joka rakennetaan oman tarpeen mukaan ja toimitetaan valmiiksi koottuna. Laatikot sopivat Svea-runkoon, jossa on jalat tai sokkeli. Etusarja tulee rungon eteen, ja sen yläpuolelle jää 15 mm rako, joka toimii postiluukkuna ja vedinkolona. Materiaalina 18 mm lastulevy, jossa laminaattipinnoite. Abs-reunanauha. Etusarjan mitat: L38,5 K18,5 cm. Laatikon sisämitat: L34 S33,5 K10 cm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite117188
    • TuoteperheSvea
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-16
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto