Julkaise tuotteesi
Svea oppilassäilytin, 2-lokeroinen, pyörillä, 80x40x52 cm
Svea oppilassäilytin, 2-lokeroinen, pyörillä, 80x40x52 cm
Svea oppilassäilytin, 2-lokeroinen, pyörillä, 80x40x52 cm
Svea oppilassäilytin, 2-lokeroinen, pyörillä, 80x40x52 cm
    Lekolar

    Svea oppilassäilytin, 2-lokeroinen, pyörillä, 80x40x52 cm

    Oppilassäilytin, joka rakennetaan oman tarpeen mukaan ja toimitetaan valmiiksi koottuna. Rungoissa on esiporatut reiät kaikkia yhdistelmiä varten. Tässä rungossa on pyörät ja kaksi avolokeroa, sekä 4,5 cm syvempi pohjalevy, jotta säilytin olisi tukevampi. Neljästä pyörästä kaksi on kääntyviä ja lukittavia. Toisen päädyn pyörät on kiinteät, jotta säilyttimen siirtäminen olisi vakaata. Lokeroihin voi valita ovet tai laatikot, tai ne voi käyttää sellaisenaan. Ovia on oikean- ja vasenkätisinä, pieniä ja isoja. Ovien ja laatikoiden etusarjat tulevat rungon eteen, ja niiden yläpuolelle jää pieni rako, joka toimii postiluukkuna. Rako toimii myös vedinkolona ovissa ja laatikoissa. Lokeron sisämitta: L37 S38 K38 cm. Materiaalina 18 mm lastulevy, jossa laminaattipinnoite. Abs-reunanauha. Jaloilla ja sokkelilla varustetut säilyttimet tulee kiinnittää seinään paketissa olevilla seinäkiinnikkeillä. Ruuvit ei sisälly. Jalat, sokkeli ja pyörät ovat 10 cm korkeat.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite117373
    • TuoteperheSvea
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-16
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto