Julkaise tuotteesi
Fixa spegelgrotta krypin 2:3 D88
Lekolar

Fixa spegelgrotta krypin 2:3 D88

Finished module with the entire inside clad in acrylic mirror. Opening shaped like a cave. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W88xH79xD88 cm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite117569
  • TuoteperheFixa Play
  • TuoteryhmäKrypin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-16
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto