Julkaise tuotteesi
Fixa display takhängd plexiskiva 3:1
Lekolar

Fixa display takhängd plexiskiva 3:1

Finished module, hanging fittings / wires are included for hanging from the ceiling. Tighten securely to secure it to the correct length. Can be adjusted in length, 2 m long. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W88xD16 / 18xH43 cm. Plexi 4 mm thick and 38 cm high usable surface. The list is 5 cm high.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite117662
  • TuoteperheFixa
  • TuoteryhmäDisplay
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-16
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto

Alueellinen saatavuus

Eurooppa