Julkaise tuotteesi
Svea 3 laatikkoa pyörälliseen säilyttimeen
Svea 3 laatikkoa pyörälliseen säilyttimeen
Svea 3 laatikkoa pyörälliseen säilyttimeen
Svea 3 laatikkoa pyörälliseen säilyttimeen
    Lekolar

    Svea 3 laatikkoa pyörälliseen säilyttimeen

    Oppilassäilytin, joka rakennetaan oman tarpeen mukaan ja toimitetaan valmiiksi koottuna. Laatikot sopivat Svea-runkoon, jossa on pyörät. Asennettava rungon alimpien lokeroiden kohdalle. Etusarjat tulee rungon eteen, ja niiden yläpuolelle jää 15 mm rako, joka toimii postiluukkuna ja vedinkolona. Materiaalina 18 mm lastulevy, jossa laminaattipinnoite. Abs-reunanauha. Sopii runkoihin 117377, 117376, 117375, 117379, 117378, 117374 ja 117373. Etusarjan mitat: L38,5 K 11 cm. Laatikon sisämitat: L34 S33,5 K10 cm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite120057
    • TuoteperheSvea
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-16
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto