Julkaise tuotteesi
Svea iso ovi 2, oikea, pyörälliseen säilyttimeen
Svea iso ovi 2, oikea, pyörälliseen säilyttimeen
Svea iso ovi 2, oikea, pyörälliseen säilyttimeen
Svea iso ovi 2, oikea, pyörälliseen säilyttimeen
    Lekolar

    Svea iso ovi 2, oikea, pyörälliseen säilyttimeen

    Oppilassäilytin, joka rakennetaan oman tarpeen mukaan ja toimitetaan valmiiksi koottuna. Ovi on oikeankätinen ja sopii Svea-runkoon, jossa on pyörät. Asennettava rungon alimpien lokeroiden kohdalle. Ovi tulee rungon eteen, peittää kaksi lokeroa ja sen yläpuolelle jää 15 mm rako, joka toimii postiluukkuna ja vedinkolona. Materiaalina 18 mm lastulevy, jossa laminaattipinnoite. Abs-reunanauha. Sopii runkoihin 117377, 117376 ja 117375.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite120118
    • TuoteperheSvea
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-16
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto