Julkaise tuotteesi
Flexi 25 naulakko penkillä, seinämalli
Flexi 25 naulakko penkillä, seinämalli
Flexi 25 naulakko penkillä, seinämalli
Flexi 25 naulakko penkillä, seinämalli
Flexi 25 naulakko penkillä, seinämalli
    Lekolar

    Flexi 25 naulakko penkillä, seinämalli

    Flexi vaatenaulakko istuimella, seinäkiinnitys, B. Mitat: korkeus 143 cm, syvyys 24 cm, syvyys istuimen kohdalta 44 cm. Materiaali valkopigmentoitua 18 mm:n koivuvaneria. Sisämitta lokerikkoa kohti 25 cm. Lokerikossa kaksoiskoukku vaatteille ja laukuille. Ritilämäinen kenkähylly päästää lävitseen kengistä irtoavan lian. Etäisyys vaatekoukusta kenkähyllyyn 100 cm. Naulakkoon saatavissa 1-5 lokerikkoa. Sekä ylä- että alaovet saatavissa lisävarusteena. Joutsenmerkki, lisenssinumero 5031 0099.

    Tekniset tiedot
    • Flexi vaatenaulakko istuimella, seinäkiinnitys, B. Mitat: korkeus 143 cm, syvyys 24 cm, syvyys istuimen kohdalta 44 cm. Materiaali valkopigmentoitua 18 mm:n koivuvaneria. Sisämitta lokerikkoa kohti 25 cm. Lokerikossa kaksoiskoukku vaatteille ja laukuille. Ritilämäinen kenkähylly päästää lävitseen kengistä irtoavan lian. Etäisyys vaatekoukusta kenkähyllyyn 100 cm. Naulakkoon saatavissa 1-5 lokerikkoa. Sekä ylä- että alaovet saatavissa lisävarusteena. Joutsenmerkki, lisenssinumero 5031 0099.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33386
    • TuoteperheFlexi
    • TuoteryhmäKlädfack
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-04-14
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto