Julkaise tuotteesi
Flexi 22 ylälokerikko
Flexi 22 ylälokerikko
Flexi 22 ylälokerikko
Flexi 22 ylälokerikko
Flexi 22 ylälokerikko
    Lekolar

    Flexi 22 ylälokerikko

    Erillinen Flexi seinälokerikko. Materiaali valkopigmentoitua 18 mm:n koivuvaneria. Sisämitta lokerikkoa kohti 22 cm. Lokerikossa kaksoiskoukku vaatteille ja laukuille. Mahdollista liittää 1-5 lokerikkoa yhteen kokonaisuudeksi. Ovet saatavissa lisävarusteena. Yhdistettävissä erilliseen penkkiin ja kenkähyllyyn. Tilattavissa projekteihin myös erikoismitoilla. Joutsenmerkki, lisenssinumero 5031 0099.

    Tekniset tiedot
    • Erillinen Flexi seinälokerikko. Materiaali valkopigmentoitua 18 mm:n koivuvaneria. Sisämitta lokerikkoa kohti 22 cm. Lokerikossa kaksoiskoukku vaatteille ja laukuille. Mahdollista liittää 1-5 lokerikkoa yhteen kokonaisuudeksi. Ovet saatavissa lisävarusteena. Yhdistettävissä erilliseen penkkiin ja kenkähyllyyn. Tilattavissa projekteihin myös erikoismitoilla. Joutsenmerkki, lisenssinumero 5031 0099.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33854
    • TuoteperheFlexi
    • TuoteryhmäKlädfack
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-04-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto