Julkaise tuotteesi
Flexi 25 naulakko penkillä, 2-puolinen lattiamalli pyörillä
Flexi 25 naulakko penkillä, 2-puolinen lattiamalli pyörillä
Flexi 25 naulakko penkillä, 2-puolinen lattiamalli pyörillä
    Lekolar

    Flexi 25 naulakko penkillä, 2-puolinen lattiamalli pyörillä

    Kaksipuolinen Flexi vaatenaulakko istuimella ja pyörillä, lattiamalli A. Mitat: korkeus 165 cm, syvyys 24 cm, syvyys istuimen kohdalta 44 cm. Materiaali valkopigmentoitua 18 mm:n koivuvaneria. Sisämitta lokerikkoa kohti 25 cm. Lokerikossa kaksoiskoukku vaatteille ja laukuille. Ritilämäinen kenkähylly päästää lävitseen kengistä irtoavan lian. Naulakoiden välissä taustalevy. Lukittavat pyörät. Naulakkoon saatavissa 1-5 lokerikkoa. Sekä ylä- että alaovet saatavissa lisävarusteena. Tilattavissa projekteihin myös erikoismitoilla. Joutsenmerkki, lisenssinumero 5031 0099.

    Tekniset tiedot
    • Kaksipuolinen Flexi vaatenaulakko istuimella ja pyörillä, lattiamalli A. Mitat: korkeus 165 cm, syvyys 24 cm, syvyys istuimen kohdalta 44 cm. Materiaali valkopigmentoitua 18 mm:n koivuvaneria. Sisämitta lokerikkoa kohti 25 cm. Lokerikossa kaksoiskoukku vaatteille ja laukuille. Ritilämäinen kenkähylly päästää lävitseen kengistä irtoavan lian. Naulakoiden välissä taustalevy. Lukittavat pyörät. Naulakkoon saatavissa 1-5 lokerikkoa. Sekä ylä- että alaovet saatavissa lisävarusteena. Tilattavissa projekteihin myös erikoismitoilla. Joutsenmerkki, lisenssinumero 5031 0099.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33941
    • TuoteperheFlexi
    • TuoteryhmäKlädfack
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-04-14
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto