Julkaise tuotteesi
Loke Akustik, pöytä 60 cm
Lekolar

Loke Akustik, pöytä 60 cm

Loke-pöytäsarja koostuu erilaisista pyöreistä pöydistä laippajalalla. Kannen koko 60, 80, 90 tai 110 cm. Korkeus 75 tai 112 cm. Kansi korkeapainelaminaattia tai linoleumia. Laippa ja putki harjattua ruostumatonta terästä.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite80279
  • TuoteperheLoke
  • TuoteryhmäTable Akustik
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56