Julkaise tuotteesi
Loke HT, pöytä 90 cm
Lekolar

Loke HT, pöytä 90 cm

Loke-pöytäsarja koostuu erilaisista pyöreistä pöydistä laippajalalla. Kannen koko 60, 80, 90 tai 110 cm. Korkeus 75 tai 112 cm. Kansi korkeapainelaminaattia tai linoleumia. Laippa ja putki harjattua ruostumatonta terästä.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite80282
  • TuoteperheLoke
  • TuoteryhmäTable HT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56