Julkaise tuotteesi
Loke HT, korkea pöytä 80 cm
Lekolar

Loke HT, korkea pöytä 80 cm

Loke-pöytäsarja koostuu erilaisista pyöreistä pöydistä laippajalalla. Kannen koko 60, 80, 90 tai 110 cm. Korkeus 75 tai 112 cm. Kansi korkeapainelaminaattia tai linoleumia. Laippa ja putki harjattua ruostumatonta terästä.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite80288
  • TuoteperheLoke
  • TuoteryhmäTable HT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1120
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56