Julkaise tuotteesi
Vario kaasujousi pöytä
Lekolar

Vario kaasujousi pöytä

Vario-pöytä mahdollistaa tilan joustavan käytön. Vario on kevyesti kaasujousella säätyvä pöytä, josta jokainen löytää haluamansa työasennon seisten tai istuen. Korkeussäätö 73-115 cm. Kannen koko 65 x 65 cm, pyöristetyt kulmat. Kannen materiaali laminaatilla tai linoleumilla pinnoitettua vaneria. Kauniisti viistottu ja lakattu kannenreuna viimeistelee tyylikkään ulkonäön. Jalustassa 2 lukittavaa pyörää, joiden avulla pöydät siirrettävissä helposti pois tieltä. Kannen helposti toimivan kippi-mekanismin ansiosta pöydät saa hyvin pieneen tilaan, pystyssä olevat kannet vieriviereen. Jalusta valkoinen RAL 9016.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite80342
  • TuoteperheVario
  • TuoteryhmäTable
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1180
  • Leveys (mm)650
  • Syvyys (mm)650
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa